(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vacuum Cleaner (Air Type) EA122VH (Part Number)

Vacuum Cleaner (Air Type) EA122VH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,442,925VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Hose length-300 to 750mm (telescopic flexible hose)
・Length (body)-145mm
・Air consumption-95L/min
・Operating pressure-0.6MPa
・Inlet-Rc (PT) 1/4
・With brush, 2 nozzles, hose clamp
・Compressor used-2.2kw or more
・Name…Body

Part Number
EA122VH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,442,925 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA122VH in the Vacuum Cleaner (Air Type) EA122VH series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA122VH trong chuỗi Vacuum Cleaner (Air Type) EA122VH.