(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA109ND-86 |
EA109ND-87 |
EA109ND-88 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight | Hair Width | Roller Outer Diameter | Roller Inner Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504,670 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 20g | 100mm | 38mm | 18mm | ||
558,245 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 30g | 150mm | 38mm | 18mm | ||
687,686 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 60g | 7 inches (177.8 mm) | 45mm | 28mm |
【Product Specifications】
・Brush Width…100mm
・Hair length…12mm
・Shaft Dia.…6mm
・For interior and exterior
・Adaptation coating surface…Iron section・siding
・Adaptation paint…Water-based paint, weak solvent, strong solvent, rust prevention paint
・Hair material…Polyester
・It is excellent for solvent resistance, and making it ideal for thick film coating and metal surface paint.
・Quantity…2 pcs
Part Number |
---|
EA109ND-86 |
EA109ND-87 |
EA109ND-88 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight | Hair Width | Roller Outer Diameter | Roller Inner Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504,670 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 20g | 100mm | 38mm | 18mm | ||
558,245 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 30g | 150mm | 38mm | 18mm | ||
687,686 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 60g | 7 inches (177.8 mm) | 45mm | 28mm |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.