(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller brush handle Shaft diameter 6 mm (100×360/170×375mm)

Roller brush handle Shaft diameter 6 mm (100×360/170×375mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    191,421 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA109NC-4
EA109NC-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Weight

191,421 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100×360mm 133g

206,273 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 170×375mm 160g

Basic Specifications

  • Materials
    Shaft: steel, handle: Plastic
  • Applications
    Handle dedicated for roller brush
  • Shaft Diameter
    6mm

Product Description

This is a handle dedicated for roller brushes.
There are 2 sizes, 100 × 360 mm and 170 × 375 mm.

Part Number
EA109NC-4
EA109NC-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Weight

191,421 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100×360mm 133g

206,273 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 170×375mm 160g

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1