(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller brush handle Shaft diameter 6 mm (100 × 305,507mm)

Roller brush handle Shaft diameter 6 mm (100 × 305,507mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA109NC-2

  • Size
    100×570(L)mm
  • Materials
    Shaft: steel, handle: Plastic
  • Details 1
    Extension pole: EA109NB-101, NB-102, and NB-103 can be used
  • Weight
    160g
  • Applications
    Handle dedicated for roller brush
  • Shaft Diameter
    6mm
Part Number
EA109NC-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

232,845 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Size
    100×570(L)mm
  • Materials
    Shaft: steel, handle: Plastic
  • Details 1
    Extension pole: EA109NB-101, NB-102, and NB-103 can be used
  • Weight
    160g
  • Applications
    Handle dedicated for roller brush
  • Shaft Diameter
    6mm

Product Description

【Product Specifications】
・Shaft dia.-6mm
・Dim.…100(W) x 305(L)mm

Specifications of EA109NC-2

  • Size
    100×570(L)mm
  • Materials
    Shaft: steel, handle: Plastic
  • Details 1
    Extension pole: EA109NB-101, NB-102, and NB-103 can be used
  • Weight
    160g
  • Applications
    Handle dedicated for roller brush
  • Shaft Diameter
    6mm
Part Number
EA109NC-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

232,845 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1