(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features] Suitable for use with round holes and other small diameter narrow parts.
Available thicknesses of φ0.8/φ1.2/φ1.5/φ2.0/φ2.5.
Part Number |
---|
LMA1256 |
LMA1556 |
LMA2056 |
LMA2556 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|
235,848 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | φ1.2 | ||
235,848 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | φ1.5 | ||
235,958 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | φ2.0 | ||
236,066 VND | 2 Piece(s) | 4 Day(s) or more | φ2.5 |
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 100 |