(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super Saw

Super Saw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      150,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] Use by attaching to an electric or pneumatic tool.
Can be used in manual work in combination with plastic handle (902) (sold separately).

Part Number
HI10502
KA10502
MA10502
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Width×Thickness
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code

150,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Flat7.0×3.0-354-5873

156,740 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Square-4354-6144

175,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Round-5354-6845

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 105