(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro Angle Vise 20

Micro Angle Vise 20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,373,990VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An ultra-compact vise convenient for holding horizontally or vertically
· Also convenient for using inside a larger vise

Part Number
MC-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,373,990 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 30 Width(mm) 20 Height(mm) 20
Aperture size(mm) 17 Dimensions 1(mm) Jaw width 16, handle depth: 8 Accessory Knob, L-shaped Wrench for Removal and Attachment of Round Jaw
Weight(g) Approximately 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC-4 in the Micro Angle Vise 20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC-4 trong chuỗi Micro Angle Vise 20.