(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Felt Sheet Hard/Soft

Felt Sheet Hard/Soft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      209,725VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Applying an abrasive (blue bar) and polishing results in a mirror finish.
· Can be used at the desired size or shape.
· 2 types are available: hard and soft.

 
Part Number
KSF-10
KSF-10N
KSF-15
KSF-15H
KSF-20
KSF-20H
KSF-20HN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Length
(mm)
Type Specifications

337,192 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100100SoftDouble-sided tape type

209,725 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100100SoftUnprocessed lining

684,417 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150230SoftDouble-sided tape type

1,150,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150230HardDouble-sided tape type

723,475 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200200SoftDouble-sided tape type

1,124,450 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200200HardDouble-sided tape type

800,173 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 200200HardUnprocessed lining

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sheet Type Felt Sheet Usage Hand polish Thickness(mm) 2