(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tow-way TORX WRENCH (T10)

Tow-way TORX WRENCH (T10)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    150,535 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
9PC
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)

(mm)
Composition

2,193,622 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) - - - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T150

547,389 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 T10 100 -

547,389 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 T15 100 -

150,535 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 150 T20 100 -

150,535 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 T25 100 -

573,734 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 215 T27 150 -

573,734 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 215 T30 150 -

184,763 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 215 T40 150 -

224,939 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280 T45 200 -

648,191 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280 T50 200 -

Basic Specifications

  • Wrench material
    Chrome Molybdenum Vanadium Steel
Part Number
9PC
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Standard
(mm)

(mm)
Composition

2,193,622 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) - - - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T150

547,389 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 T10 100 -

547,389 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 T15 100 -

150,535 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 150 T20 100 -

150,535 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150 T25 100 -

573,734 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 215 T27 150 -

573,734 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 215 T30 150 -

184,763 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 215 T40 150 -

224,939 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280 T45 200 -

648,191 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280 T50 200 -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1