(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hinge Handle FLEXIBLE HANDLE

Hinge Handle FLEXIBLE HANDLE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      452,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2452-05F
2452DK
3452-08F
3452-10F
4452-24FR
4452DK
4452DK1
6452-18F
6452DK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(mm)
Type Standard
(INCH)

578,886 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 130 (5")-1/4"

452,311 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) -Renewal kit1/4"

655,063 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 215 (8-1/2")-3/8"

683,699 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250 (10")-3/8"

1,136,399 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 600 (24")-1/2"

507,869 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) -Renewal kit (15F, 18F applied)1/2"

546,815 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) -Renewal kit (24F application)1/2"

1,576,014 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 450 (18")-3/4"

608,096 VND

1 Piece(s) 63 Day(s) -Renewal kit3/4"

Loading...Tải…

  1. 1