(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DRILL CHUCK BT 50

DRILL CHUCK BT 50
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,252,384VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BT50-NPU8-85
BT50-NPU8-120
BT50-NPU8-170
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)

7,252,384 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 88

7,597,735 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 120

7,943,087 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 170

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chucking Range(mm) 0.3~0.8 D(mm) 38