(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

NC DRILL [HSS] 90˚ (Part Number)

NC DRILL [HSS] 90˚
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      535,775VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M3.0-12-48L
M4.0-13-53L
M5.0-16-56L
M6.0-20-62L
M8.0-25-75L
M10-25-85L
M12-30-95L
M14-34-105L
M16-34-110L
M20-40-130L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

535,775 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 31248

548,944 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 41353

581,018 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 51656

599,918 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 62062

619,393 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 82575

654,902 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 102585

783,192 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 123095

1,048,941 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1434105

1,276,886 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 1634110

1,764,282 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 2040130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High Speed Steel Coating Y/N Available Coating Type BRIGHT FINISH
Blade End angle 90° Tolerance Drill Diameter Tolerance