(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
13460AG-1-2 |
13460AG-1-4 |
13460AG-3-8 |
13460AG-5-16 |
13460MG-6 |
13460MG-7 |
13460MG-8 |
13460MG-10 |
13460MG-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension | Overall length (L dimension) (mm) |
Dimension d1 (mm) |
Dimension D2 (mm) |
Dimension L (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,040,443 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 1/2 | 34 | 20.3 | 22 | 6 | 812-0511 | 81 | ||
832,005 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 1/4 | 32 | 11.4 | 19 | 2.4 | 812-0512 | 44 | ||
931,506 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 3/8 | 33 | 16.6 | 19 | 4.2 | 812-0513 | 54 | ||
832,441 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 5/16 | 32 | 14.1 | 19 | 3.5 | 812-0514 | 48 | ||
743,955 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 6 | 32 | 11.4 | 19 | 2.4 | 812-0520 | 44 | ||
744,175 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 7 | 32 | 12.8 | 19 | 2.8 | 812-0323 | 46 | ||
744,393 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 8 | 32 | 14.1 | 19 | 3.5 | 812-0324 | 48 | ||
759,055 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 33 | 16.6 | 19 | 4.2 | 812-0518 | 54 | ||
931,676 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 13 | 34 | 20.3 | 22 | 6 | 812-0519 | 81 |
Part Number |
---|
13460AG-1-2 |
13460AG-1-4 |
13460AG-3-8 |
13460AG-5-16 |
13460MG-6 |
13460MG-7 |
13460MG-8 |
13460MG-10 |
13460MG-13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension | Overall length (L dimension) (mm) |
Dimension d1 (mm) |
Dimension D2 (mm) |
Dimension L (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,040,443 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 1/2 | 34 | 20.3 | 22 | 6 | 812-0511 | 81 | ||
832,005 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 1/4 | 32 | 11.4 | 19 | 2.4 | 812-0512 | 44 | ||
931,506 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 3/8 | 33 | 16.6 | 19 | 4.2 | 812-0513 | 54 | ||
832,441 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 5/16 | 32 | 14.1 | 19 | 3.5 | 812-0514 | 48 | ||
743,955 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 6 | 32 | 11.4 | 19 | 2.4 | 812-0520 | 44 | ||
744,175 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 7 | 32 | 12.8 | 19 | 2.8 | 812-0323 | 46 | ||
744,393 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 8 | 32 | 14.1 | 19 | 3.5 | 812-0324 | 48 | ||
759,055 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 33 | 16.6 | 19 | 4.2 | 812-0518 | 54 | ||
931,676 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) | 13 | 34 | 20.3 | 22 | 6 | 812-0519 | 81 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.