(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook & Loop Fastener Wool

Hook & Loop Fastener Wool

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      349,585VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Velcro (hook-and-loop style) wool.
[Applications]
For polishing work.

Part Number
MSA-5512V
MSA-5513V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSponge size
(mm)

349,585 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 50.8

500,183 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 76.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible models MPT-51080, MPT-51030, MPT-51010, MPT-51020 Specifications Wool buff