(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Counterbore (JIS Type II) MT Handle CBJIST

Counterbore (JIS Type II) MT Handle CBJIST
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,885,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
Materials: HSS-Co
Work material: general steel: ○Work material: cast iron: ○
Work material: aluminum: ○Work material: copper: ○

Part Number
CBJIST10
CBJIST12
CBJIST14
CBJIST16
CBJIST18
CBJIST20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Outer diameter of blade
(mm)
Outer diameter tolerance
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Guide Diameter Tolerance
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle

2,885,671 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more CBJIST1017.5+0.060~+0.10310.5-0.059~-0.0322510170MT2

3,193,338 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more CBJIST1220+0.073~+0.12513-0.059~-0.0322512190MT2

3,926,310 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more CBJIST1423+0.073~+0.12515-0.059~-0.0323014212MT3

5,193,948 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more CBJIST1626+0.073~+0.14017-0.059~-0.0323516236MT3

6,066,458 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more CBJIST1829+0.073~+0.14019-0.073~-0.0433518250MT3

7,544,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more CBJIST2032+0.112~+0.17421-0.073~-0.0434018280MT4

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Material Cobalt HSS