(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Counterbore for Knockout Pins OCB

Counterbore for Knockout Pins OCB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      862,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A counterbore milling cutter for ejector pins, OCB.
The material is HSS-Co.

Part Number
OCB2
OCB2.5
OCB3
OCB3.5
OCB4
OCB4.5
OCB5
OCB6
OCB7
OCB8
OCB9
OCB10
OCB12
OCB14
OCB16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Outer diameter of blade
(mm)
Guide Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Guide Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)

916,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 26273365

862,543 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 2.562.573365

862,543 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 36373375

916,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3.583.583426

980,473 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 48484436

996,408 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4.594.584456

1,064,438 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 595105516

1,169,618 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 6106105558

1,221,713 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 7117106558

1,442,730 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 81381286410

1,507,573 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 91491286410

1,664,846 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10151012106610

2,008,076 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12171214106912

2,372,625 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 14191414127612

2,992,155 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16211616137912

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material: General Steel Work Material: Cast Iron Work material / Aluminum
Work Material: Copper Outer diameter tolerance(mm) 0~+0.20 Guide Diameter Tolerance(mm) -0.05~0
Material Cobalt HSS