(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Abrasive used for stainless steel, copper, etc.
[Features]
・ For medium finish polishing.
[Application]
・ Used for removing scratches and mirror finishing by applying to the felt / buff series.
Part Number |
---|
WK-135A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
297,190 VND 169,398 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Product Type | abrasive | Depth(mm) | 45 | Height(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Frontage(mm) | 135 | JAN Code | 4989999398311 | Trusco Code | 773-7751 |
Mass | 347g |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WK-135A in the White Alundum (Alumina Oxide) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WK-135A trong chuỗi White Alundum (Alumina Oxide).