(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Regular Roller Handle (1631010004)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    162,368 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1631010004
1631010007
1631010009
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Depth
(mm)
Size/Internal Volume Mass
(g)
Amount Of Content

162,368 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 123 4905533139028 35 For 4 inch 200 1 pc.

170,814 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 195 4905533139035 40 For 7-Inch Models 250 1 pc.

181,389 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 250 4905533139042 40 For 9-inch 288 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Height(cm)
    34
  • Material
    Material: Steel, PP
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
・ Handle for regular rollers 4, 7 and 9 inches.
・ Maru-T roller handle, first-class product of quality, function and ease of use.

Part Number
1631010004
1631010007
1631010009
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
JAN Code Depth
(mm)
Size/Internal Volume Mass
(g)
Amount Of Content

162,368 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 123 4905533139028 35 For 4 inch 200 1 pc.

170,814 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 195 4905533139035 40 For 7-Inch Models 250 1 pc.

181,389 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 250 4905533139042 40 For 9-inch 288 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1