(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sandvik, Tip Mounting Screw / Spare Part

Sandvik, Tip Mounting Screw / Spare Part
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,496VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ parts
·Tip mounting screw
[Applications]
·For tip mounting

Part Number
5513039-01
5513039-02
5514013-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTrusco Code Tool Type

132,496 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 606-8197Component. Screw.

132,496 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 606-8201Component. Screw.

526,471 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 606-8227Spare part

Loading...Tải…

  1. 1