(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip for machining outer diameter of small objects and parts
· Round Tip
· Positive tips
[Applications]
· For general steel and stainless steel machining
· For Medium Machining
Part Number |
---|
RCMT0803MO235 |
RCMT10T3MO235 |
RCMT1204MO235 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
304,198 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 156-1804 | 10 | ||
322,526 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 152-9714 | 10 | ||
380,693 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 152-9731 | 10 |
Loading...Tải…
Selfishly | No-hand | Specifications | For General Steel and Stainless Steel Processing, For Semi-Processing | Quantity | 10 |