(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Coated carbide tip for machining outer diameter and general inner diameter of small objects and parts
· Diamond Shape 55° Tip
· Positive tips
[Applications]
· For machining of cast iron
· For Semi-Finishing
Part Number |
---|
DCMT070204KM3215 |
DCMT070208KM3215 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Trusco Code | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
299,376 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 619-0774 | 10 | ||
299,376 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 619-0782 | 10 |
Loading...Tải…
Selfishly | No-hand | Specifications | For machining and semi-finishing of cast iron | Quantity | 10 |