(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Abrasive used for brass, forgings, steel, stainless steel, etc.
[Features]
・ For finish polishing.
[Application]
・ Used for removing scratches and mirror finishing by applying to the felt / buff series.
Part Number |
---|
BK-135A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
422,686 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Product Type | abrasive | Water-soluble/oil | Solid | Frontage(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Width×Length(mm) | 45×30 | JAN Code | 4989999398298 | Trusco Code | 773-7823 |
Mass | 430g |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BK-135A in the Blue Stick (Chromium Oxide) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BK-135A trong chuỗi Blue Stick (Chromium Oxide).