(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Orbital Air Sander (Uses Hook & Loop Fastener Sandpaper) Dust Collecting

Orbital Air Sander (Uses Hook & Loop Fastener Sandpaper) Dust Collecting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,499,515VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It is designed to be small with a low center of gravity.
· Extremely comfortable grip.
· Lightweight and high power.
[Applications]
· For polishing of woodwork, FRP, putty, etc.

 
Part Number
KOS-42SB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,499,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Number of Revolutions at Non-Load(rpm) 10000 Air Consumption(m3/min) 0.35 Overall Length(mm) 175
Full height(mm) 82 Paper Size(mm) 75 X 110 Adhesive Paper with Holes Orbit Diamond(mm) 3
Operating Air Pressure(MPa) 0.6 Paper Used Hook and Loop Sheet Type Mass(g) 630
Material Resin, Iron JAN Code 4560246021901 Trusco Code 764-7921
Hose Inlet Rc1/4 Ventilation Rear Accessory Dust Hose 19 mm Diameter, Dust Bag, Coupling Plug 20PM