(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grind Stone Dresser

Grind Stone Dresser
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      519,543VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Used for diamond and CBN wheel dressing, as well as the dressing of metal bonds, resin bonds, etc.

 
Part Number
57521
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

519,543 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 75 Particle Size(#) 80 Width(mm) 25
Thickness(mm) 8 Trusco Code 477-2041

Please check the type/dimensions/specifications of the part 57521 in the Grind Stone Dresser series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 57521 trong chuỗi Grind Stone Dresser.