(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A boring bit with high clamp rigidity for inner diameter grooving.
· Unique rail locking seat and V-type seat securely receive lateral cutting force, delivering highly stable machining. (Patent Acquired)
[Applications]
· For inner diameter grooving.
Application | Inner Diameter Grooving | Trusco Code | 610-9837 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part RAG123G09-32B in the Sandvik CoroCut 1/2 Plunging/Grooving Boring Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RAG123G09-32B trong chuỗi Sandvik CoroCut 1/2 Plunging/Grooving Boring Bit.