(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· TN60: Cermet standard with superior fracture resistance and wear resistance.
· Wide coverage from finishing to rough machining of steel.
[Applications]
· For lathe turning
· TN60: Wide coverage from finishing to rough machining of steel
Breaker Use | Medium Cutting | JAN Code | 4960664055005 | Trusco Code | 140-9069 |
---|---|---|---|---|---|
Remarks | For turning, TN60: Wide coverage from finishing to rough machining of steel | Number Contained In A Packet | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RCMX1204MO-TN60 in the Kyocera Insert for Turning, Cermet TN60 (RCMX1204MO) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RCMX1204MO-TN60 trong chuỗi Kyocera Insert for Turning, Cermet TN60 (RCMX1204MO).