(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thread Repair Tool Set

Thread Repair Tool Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,824,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Thread right repair tool set.
· A NES set that includes an outer diameter screw thread repair tool.
[Applications]
· A tool to repair crushed screws.

Part Number
NS8000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,824,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tap Type Repair / Removal Tool Hole type For Blind Holes Use A tool to repair crushed screws.
Material For Outer Diameter: Tool steel; For Internal Diameter: High-speed steel Usable Range(mm) External diameter 4–38 JAN Code 4534644009342
Trusco Code 403-5135 Set Content NS6000, NS2000 1 each, Replacement Blade 1 each Set, with Case Mass(g) 1200

Please check the type/dimensions/specifications of the part NS8000 in the Thread Repair Tool Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NS8000 trong chuỗi Thread Repair Tool Set.