(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Female thread type tool with a chip discharge hole.
· With adjustment screw.
[Applications]
· For male threading.
· Work materials: Low carbon steel.
Part Number |
---|
IS-RD-50-PT038 |
IS-RD-63-PT1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Pitch (mm) | Major Diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,275,640 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | PT3/8 | 19 | 50 | 4957656315025 | 484-8128 | ||
8,269,560 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | PT1 | 11 | 63 | 4957656315070 | 484-8144 |
Loading...Tải…
Tap Model | Die | Thread Model | PT screw for tube |