(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
No-Overflow Bottle

No-Overflow Bottle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    144,588 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
27023
27024
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity (ml) Height
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Scale gradation
(ml)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

144,588 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 250 190 60 10 4560277213412 441-0416 1 pc.

166,667 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500 250 75 20 4560277213429 441-0424 1 pc.

Basic Specifications

  • Color
    White
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Newly-developed auto gas vent (anti-drip valve) allows gas to vent automatically, for use with confidence even with highly volatile chemicals such as ethanol.
[Applications]
· Storing and using highly volatile chemicals

Part Number
27023
27024
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity (ml) Height
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Scale gradation
(ml)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

144,588 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 250 190 60 10 4560277213412 441-0416 1 pc.

166,667 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 500 250 75 20 4560277213429 441-0424 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1