(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Low Partition (Fully Fabric Covered) Height 1,200 mm Type

Low Partition (Fully Fabric Covered) Height 1,200 mm Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,319,326VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A versatile cloth type.
· It is available in a wide range of width and height.
· A free layout is possible by using self-standing/connecting parts.
· Easy to operate due to simple connection.

Part Number
TLP-1206A-B
TLP-1206A-GN
TLP-1206A-GY
TLP-1206A-OR
TLP-1207A-B
TLP-1207A-GN
TLP-1207A-GY
TLP-1207A-OR
TLP-1208A-B
TLP-1208A-GN
TLP-1208A-GY
TLP-1208A-OR
TLP-1209A-B
TLP-1209A-GN
TLP-1209A-GY
TLP-1209A-OR
TLP-1212A-B
TLP-1212A-GN
TLP-1212A-GY
TLP-1212A-OR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFrontage
(mm)
Color Color Details Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

5,319,326 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 600Blue-764-90373.51 unit

5,425,315 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 600Green-764-90453.51 unit

5,319,326 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 600Gray-764-90533.51 unit

5,319,326 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 600[Light Orange] Light OrangeOrange764-90613.51 unit

6,725,227 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 700Blue-764-907041 unit

6,725,227 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 700Green-764-908841 unit

6,725,227 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 700Gray-764-909641 unit

6,725,227 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 700[Light Orange] Light OrangeOrange764-910041 unit

6,846,461 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 800Blue-764-91184.51 unit

6,846,461 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 800Green-764-91264.51 unit

6,846,461 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 800Gray-764-91344.51 unit

6,846,461 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 800[Light Orange] Light OrangeOrange764-91424.51 unit

7,256,173 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 900Blue-764-915151 unit

7,123,740 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 900Green-764-916951 unit

7,256,173 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 900Gray-764-917751 unit

7,123,740 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 900[Light Orange] Light OrangeOrange764-918551 unit

8,740,196 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1200Blue-764-924071 unit

8,740,196 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1200Green-764-925871 unit

8,740,196 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 1200Gray-764-926671 unit

8,601,724 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1200[Light Orange] Light OrangeOrange764-927471 unit

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Height(mm) 1165 Product Type Partition Depth(mm) 30
Details Type Connecting type Panel Thickness(mm) 30 Specifications Assembly type
Amount Of Content 1 unit