(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Eyebolt, Made from Steel M6–M20

Eyebolt, Made from Steel M6–M20

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    93,167 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EB1000010
EB1000012
EB1000016
EB1000020
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size B
(mm)
Size H
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Working Load
(kN)
Thread Diameter JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

93,167 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18 41.5 8 25 1.47 M10 4562372960642 439-8831 60 1 pc.

103,917 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 22 51 10 30 2.16 M12 4562372960659 439-8840 120 1 pc.

151,934 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 27 60 12.5 35 4.41 M16 4562372960673 439-8858 220 1 pc.

259,075 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 71 16 40 6.18 M20 4562372960697 439-8866 400 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Eye Bolts
  • Specifications
    Forged Product
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A steel eye bolt manufactured in Japan in accordance with Japanese Industrial Standards.
[Features]
· Manufactured through hot forging, with a bolt shaped to be integrated with the ring.
[Applications]
· Optimal for lifting of heavy objects such as molds, machinery and switchboards, or in civil engineering, construction shipbuilding, etc.

Part Number
EB1000010
EB1000012
EB1000016
EB1000020
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size B
(mm)
Size H
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Working Load
(kN)
Thread Diameter JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

93,167 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18 41.5 8 25 1.47 M10 4562372960642 439-8831 60 1 pc.

103,917 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 22 51 10 30 2.16 M12 4562372960659 439-8840 120 1 pc.

151,934 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 27 60 12.5 35 4.41 M16 4562372960673 439-8858 220 1 pc.

259,075 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 71 16 40 6.18 M20 4562372960697 439-8866 400 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1