(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
10440 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
14,415,568 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
·It is a bubble wrap laminated with aluminum foil that is excellent in heat insulation, heat retention, and cold insulation.
·Acquired semi-noncombustible material certification.
·It is ideal for use as a building material.
[Applications]
·building materials.
·Power saving, condensation prevention, heat and cold insulation.
Part Number |
---|
10440 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
14,415,568 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.