(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TC4-BR-1 |
TC4-BR-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Display Content | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
705,239 VND |
5 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Stripe | 4989999367874 | 759-6448 | ||
705,239 VND |
5 Piece(s) | 6 Day(s) or more | きけん立入禁止 (Danger no entry) | 4989999367881 | 759-6456 |
[Features]
· Just by inserting it into the cut cone hole, the area marked using marking tape (non-adhesive) can be managed.
· The tape can be stored in the main unit. (Hand winding type)
· As the tape can be connected in 7 directions, it is possible to partition with various layout patterns.
· Marking tapes can be easily replaced and installed with commercially available tapes.
· Includes 2 tapping screws to affix the main body and cone.
[Applications]
· For creating partitions in factories, construction sites, shops, etc.
Part Number |
---|
TC4-BR-1 |
TC4-BR-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Display Content | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
705,239 VND |
5 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Stripe | 4989999367874 | 759-6448 | ||
705,239 VND |
5 Piece(s) | 6 Day(s) or more | きけん立入禁止 (Danger no entry) | 4989999367881 | 759-6456 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.