(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Locate Key (BJ710)

Locate Key (BJ710)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,008,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Provide simple drilling of φ30G6 on an existing production plate for use without the need for key grooving.

 
Part Number
BJ710-14030
BJ710-18030
BJ710-20030
BJ710-22030
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)

1,008,053 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1014

1,038,088 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1018

1,010,243 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1020

1,040,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1022

Loading...Tải…

  1. 1