(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slide Hammer Set

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    6,515,745 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KS-22-01
KS-22-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Set Content

6,515,745 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4021176924569 Adapter (black) M3/M4/M5/M6/M8/M10, adapter (plated) M7/M10/15-16 G

6,515,745 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4021176951121 Adapter (black) M6/M8 x 1/M10/M10 x 1/M12 x 1/M15 x 1.5, adapter (plated) M7/M10/15-16 G

Basic Specifications

  • Slide width(mm)
    220
  • Hammer Quality(kg)
    0.85

Product Description

[Features]
General slide hammer set including 9 adapters.

Part Number
KS-22-01
KS-22-02
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Set Content

6,515,745 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4021176924569 Adapter (black) M3/M4/M5/M6/M8/M10, adapter (plated) M7/M10/15-16 G

6,515,745 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4021176951121 Adapter (black) M6/M8 x 1/M10/M10 x 1/M12 x 1/M15 x 1.5, adapter (plated) M7/M10/15-16 G

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1