(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2 Arm Bearing Puller

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    4,124,619 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
112-1
112-2
112-3
112-10
112-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capability
(mm)
Reach
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

4,124,619 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 55 45 5-6 10 7 8 M10X1.25X110 1.5 4021176418143 350 Center Bolt Part Number : 610110

5,107,233 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 90 70 - - - 17 - - 4021176419218 800 Center Bolt Part Number : 614135

9,694,340 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 185 165 - - - 17 - - 4021176420368 2000 Center Bolt Part Number : 616220

4,595,762 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 65 70 5-6 10 7 8 M10X1.25X110 1.5 4021176418891 400 Center Bolt Part Number : 610110

5,941,914 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100 100 - - - 17 - - 4021176420283 900 Center Bolt Part Number : 614160

Product Description

[Features]
2-arm bearing puller with a simple structure

Part Number
112-1
112-2
112-3
112-10
112-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capability
(mm)
Reach
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

4,124,619 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 55 45 5-6 10 7 8 M10X1.25X110 1.5 4021176418143 350 Center Bolt Part Number : 610110

5,107,233 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 90 70 - - - 17 - - 4021176419218 800 Center Bolt Part Number : 614135

9,694,340 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 185 165 - - - 17 - - 4021176420368 2000 Center Bolt Part Number : 616220

4,595,762 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 65 70 5-6 10 7 8 M10X1.25X110 1.5 4021176418891 400 Center Bolt Part Number : 610110

5,941,914 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 100 100 - - - 17 - - 4021176420283 900 Center Bolt Part Number : 614160

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1