(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Level NIC Aluminum Case

Level NIC Aluminum Case

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Level NIC Aluminum Case
  • Level NIC Aluminum Case
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,171,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal aluminum case for storage/carrying.
[Features]
· Aluminum case resistant to external shock and dedicated for LevelNIC.
· Supported models: LV-CS3: DL-S1/DL-S2/DL-S2W/DL-S3/DL-S3C/DL-S4W.
· LV-CM1:DL-m1· DL-m3.
· Convenient for impact protection during transport.
[Applications]
· Carrying case for LevelNIC.
* LevelNIC is a precision instrument, so using a carrying case is recommended.

 
Part Number
LV-CM1
LV-CS3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Dimension
(mm)
Mass
(g)
Compatible Model

2,171,210 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250×200×1501150DL-m1、DL-m3

2,171,210 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 362×236×1841860DL-S1、DL-S2、DL-S2W、DL-S3、DL-S3C

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Other Accessories Application · Carrying case for Levelnic (Levelnic is a precision instrument and use of a carrying case is recommended) · Suitable for protection from impacts while on the move. Material Body: Aluminum / Interior: Soft Urethane