(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Leveling L Type DL-S3L

Leveling L Type DL-S3L

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,838,070VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Measurement device equipped with an ultra-strong magnet for column measurement of machine tools, etc.
[Features]
· Easily readable digital display.
· RS-232C output included so manufacturer's software can be used for data recording, flatness, and straightness.
· Vertical measurement is possible with L-type base.
· With magnet convenient for Z-axis measurement.
· With a 130° V groove.
· Base perpendicularity: Within ±0.04 mm.
[Applications]
· For surface plates and machine tools, etc., high-precision leveling and measurement of straightness, flatness, verticality, etc. is possible.

 
Part Number
DL-S3L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

122,838,070 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Digital Level gauge Magnet 1 Places Base Perpendicularity(mm) ±0.04 or less
Mass(g) 5500 Application High accuracy leveling, straightness, flatness, vertical measurement of surface plates, machine tool, etc Material · DL-S3 main unit: Aluminum Base: Cast Iron L-type Base: Cast Iron
Features · Clearly visible digital display · L-type base facilitates vertical measurements as well. · Equipped with magnet convenient for Z-axis measurements. · Equipped with 130°V groove

Please check the type/dimensions/specifications of the part DL-S3L in the Leveling L Type DL-S3L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DL-S3L trong chuỗi Leveling L Type DL-S3L.