(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ultra-high Torque Electric Screwdriver TBN Series

Ultra-high Torque Electric Screwdriver TBN Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,844,950VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Improves workability with one shot tightening. The powerful brushless motor and clutch type torque control improve work efficiency.
· Unique clutch structure makes the torque accuracy vastly more stable than that of an air driver.

 
Part Number
TBN-90L
TBN-120L
TBN-180L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutput torque
(N▪m)
Compatible Screw: Small Screw
(mm)
Compatible Screw: Tapping Screw
(mm)
Power Consumption
(W)
Rotation speed (HI)
(r.p.m)

17,844,950 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3–95.0~6.0≦4.5120800

19,633,823 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4 to 12≦8.0≦6.0120550

21,446,601 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 6 to 18≦10.0≦8.0200350

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Start Method Lever Start Type Overall Length(mm) 274×160 Compatible Bit 6.35 mm Hexagon
Weight(g) 1200 Adjustable Torque Type Stepless Standard Accessory 1 Bit x 2 (No. 3)
Compatible Model SKP-40BN-800