(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Power Drill, Medium

Carbide Power Drill, Medium

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      904,163VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

WIDIN straight shank, end-mill-shank drill (carbide), carbide power drill, medium.

 
Part Number
PDM034
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

904,163 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3.4 Groove Length L(mm) 30 Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron
Tool Material Type Carbide Overall Length L(mm) 65 Coating Type TiAlN
Shank diameter(mm) 4 Tip angle(°) 140 Torsional Angle(°) 30
Blade diameter tolerance h8 Shank tolerance h6

Please check the type/dimensions/specifications of the part PDM034 in the Carbide Power Drill, Medium series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PDM034 trong chuỗi Carbide Power Drill, Medium.