(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ネジザウルス (2-586-01)

ネジザウルス (2-586-01)
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    659,154 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2-586-01 SALE
2-586-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Gripping tip part
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Weight
(g)

717,160 VND

573,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 φ2~φ3.5 ネジザウルスPZ-57 PZ-57 100

659,154 VND

527,323 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 φ3~φ8 ネジザウルスPZ-55 PZ-55 125

Basic Specifications

  • Product Category
    Pliers
  • Plier Type
    Pliers
  • Tip hardness
    HRC56±2
  • Material
    スチール(S58C)
  • Supplement
    対応ネジサイズは目安です。焼入れ処理された硬度の高いタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合があります。

Product Description

【特長】
・先端くわえ部で縦つかみが出来るので、狭いスペースでもネジが廻せます。
・頭が潰れたり、錆び付いたネジにもご使用いただけます。

Part Number
2-586-01 SALE
2-586-02 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Gripping tip part
(mm)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Weight
(g)

717,160 VND

573,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 120 φ2~φ3.5 ネジザウルスPZ-57 PZ-57 100

659,154 VND

527,323 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 150 φ3~φ8 ネジザウルスPZ-55 PZ-55 125

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1