(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
CPE4-R763 |
CPE4-R773 |
CPE4-R793 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,385,873 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 488-1575 | 12200(12.2kg) | 1 unit | ||
11,762,691 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 750 | 500 | 488-1583 | 15200(15.2kg) | 1 unit | ||
13,772,190 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 600 | 488-1591 | 18200(18.2kg) | 1 unit |
A rack-type wagon with stainless steel adjusters.
[Features]
·It uses bushings that are easy to install.
·Manufacturing country: Japan.
·Assembly guide: 50 minutes per person.
[Applications]
·For food-related, medical-related, and other areas where hygiene is a concern.
Part Number |
---|
CPE4-R763 |
CPE4-R773 |
CPE4-R793 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,385,873 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 600 | 400 | 488-1575 | 12200(12.2kg) | 1 unit | ||
11,762,691 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 750 | 500 | 488-1583 | 15200(15.2kg) | 1 unit | ||
13,772,190 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 600 | 488-1591 | 18200(18.2kg) | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.