(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Eyebolt (Steel)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    30,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TAB-10150L
TAB-1080L
TAB-12100L
TAB-12200L
TAB-630L
TAB-640L
TAB-840L
TAB-870L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Basic Working Load
(t)
Thread Diameter D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Operating load details
(kN)
Amount Of Content

122,360 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.07 M10 8.8 25 42.6 150 50 4989999271003 275-7729 134 0.73 1 pc.

112,660 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.07 M10 8.8 25 42.6 80 50 4989999270990 275-7711 100 0.73 1 pc.

137,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1 M12 10.5 32 53 100 60 4989999271010 275-7737 174 0.98 1 pc.

168,343 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1 M12 10.5 32 53 200 60 4989999271027 275-7745 241 0.98 1 pc.

30,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.02 M6 5.2 15 25.4 30 25 4989999270952 275-7672 18 0.20 1 pc.

32,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.02 M6 5.2 15 25.4 50 40 4989999270969 275-7681 22 0.20 1 pc.

42,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.06 M8 7 20 34 40 30 4989999270976 275-7699 41 0.63 1 pc.

44,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.06 M8 7 20 34 70 50 4989999270983 275-7702 51 0.63 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Eye Bolt
  • Material
    Steel (SS400)
  • Specifications
    With Hex Nut
  • Surface Treatment
    Bright Chromate Plating finishing
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Long neck allows it to be used with thick materials.
[Applications]
· General cargo handling such as suspension of machinery and appliances.

Part Number
TAB-10150L
TAB-1080L
TAB-12100L
TAB-12200L
TAB-630L
TAB-640L
TAB-840L
TAB-870L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Basic Working Load
(t)
Thread Diameter D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Operating load details
(kN)
Amount Of Content

122,360 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.07 M10 8.8 25 42.6 150 50 4989999271003 275-7729 134 0.73 1 pc.

112,660 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.07 M10 8.8 25 42.6 80 50 4989999270990 275-7711 100 0.73 1 pc.

137,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1 M12 10.5 32 53 100 60 4989999271010 275-7737 174 0.98 1 pc.

168,343 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1 M12 10.5 32 53 200 60 4989999271027 275-7745 241 0.98 1 pc.

30,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.02 M6 5.2 15 25.4 30 25 4989999270952 275-7672 18 0.20 1 pc.

32,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.02 M6 5.2 15 25.4 50 40 4989999270969 275-7681 22 0.20 1 pc.

42,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.06 M8 7 20 34 40 30 4989999270976 275-7699 41 0.63 1 pc.

44,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.06 M8 7 20 34 70 50 4989999270983 275-7702 51 0.63 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Since the bottom of the neck is long, it can be used for thick parts.

Usage

●For general cargo handling, such as lifting machine and equipment.

Specification

●With hexagon nut

Materials

●Steel 
●Surface Treatment: Unichrome