(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· For stability when fixing the clamp with a nut. Combination of a convex spherical surface and concave spherical surface.
Part Number |
---|
10MSW |
12MSW |
14MSW |
16MSW |
18MSW |
20MSW |
24MSW |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Height (mm) | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142,053 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 7 | 22 | 12 | 16 | ||
195,532 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9 | 28 | 15 | 33 | ||
205,977 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9.5 | 28 | 17 | 40 | ||
248,593 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10.5 | 35 | 19 | 57 | ||
277,003 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 11.5 | 35 | 21 | 70 | ||
284,106 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 13 | 40 | 24 | 90 | ||
458,330 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 15 | 48 | 28 | 135 |
Loading...Tải…
Details Type | Spherical Washer | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC27-35 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |