(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mega Lock Clamp, Low Type

Mega Lock Clamp, Low Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,784,735VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for thin workpieces.

 
Part Number
MLC200AN
MLC200BN
MLC200CN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible T Groove Mass
(g)

5,784,735 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 14970

5,789,850 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 161020

5,794,768 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 181070

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8