(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Support

Clamp Support
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      337,585VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Clamp support doubles the efficiency of clamping work.
· Clamps can be lifted smoothly by simply loosening the flange nut.
· This clamp support can be even more conveniently used with the manufacturer's various clamps.

 
Part Number
SPCS14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

337,585 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Details Type Clamp Support Compatible Stud Bolt M14 Set Screw Hex Wrench 3
Mass(g) 64

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPCS14 in the Clamp Support series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPCS14 trong chuỗi Clamp Support.