(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Oil Stone Sakura-Type

Oil Stone Sakura-Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      674,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A grinding wheel that does not easily lose its shape.
[Applications]
Ideal for deburring, chamfering, surface repair, etc.

 
Part Number
SKROS-100-25-13-1000
SKROS-100-25-13-280
SKROS-100-25-13-600
SKROS-150-50-25-1000
SKROS-150-50-25-280
SKROS-150-50-25-600
SKROS-205-50-25-1000
SKROS-205-50-25-280
SKROS-205-50-25-600
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Total Length L
(mm)
Width W
(mm)
Thickness T
(mm)

689,675 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1,0001002513

674,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2801002513

674,340 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6001002513

1,556,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1,0001505025

1,598,056 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2801505025

1,536,260 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6001505025

1,737,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1,0002055025

1,782,915 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2802055025

1,782,915 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 6002055025

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Oilstone