(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Taper Pin Drill (Part Number)

Taper Pin Drill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,004,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TD10-5.5
TD12-4.5
TD-14SET
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L
(mm)
Model number Angle Small diameter (d) Shank (D) Capacity Set component

1,004,478 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 130-1'30'5.510--

1,784,695 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) 200-1'30'4.512--

10,916,123 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) -TD04-1.5, TD04-2.5, TD05-2.0, TD05-3.0, TD06-2.5, TD06-3.5, TD08-2.5, TD08-4.0, TD10-4.0, TD10-5.0, TD10-5.5, TD12-3.0, TD12-4.5, TD12-5.0---1SETTD-0415,0425,0520,0530,0625,0635,0825,0840,1040,1050,1055,1230,1245,1250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Coating Type nano Dia Number of blades 2
Blade End angle(°) 90 Twist angle(°) 30