(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Multi One Tap Multi-Purpose (UniFi Screw) (Part Number)

Multi One Tap Multi-Purpose (UniFi Screw)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      640,676VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TQ372482
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

640,676 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Uni-fi Screw size (Nominal) 3/8 Pitch (P), Number of Threading(mm) 16UNC
Chamfer threads (Lcf) 2.5 Tool Material Type Powdered High speed steel work material Low Carbon Steel (0.25% or less of C content) / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / High carbon steel (C content exceeding 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Tempered Steel (25-35 HRC) / Tempered Steel (35-45 HRC) / Tempered Steel (45-55 HRC) / Tool steel (SKD before heat treatment) / Steel Cast (SC) / Cast Iron (FC) / Duck Tile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium alloy castings (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Spiral Tap Hole type For Fixed Hole Coating Y/N Available
Coating Type Homo Overall Length (L)(mm) 75.5 Handle Part Diameter (d)(mm) 7
Screw Rating JISⅡ Screw Length (l)(mm) 16 Square width (K)(mm) 5.5
Square length (Kl)(mm) 8