(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2-Flute Short H.S.S End Mill (Uncoated/TIN) (Part Number)

2-Flute Short H.S.S End Mill (Uncoated/TIN)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      235,607VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
80006K
80008K
80010K
80012K
80014K
80016K
80018K
80020K
80022K
80024K
80025K
88006K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (Lc)
(mm)
work material Shank diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)

235,607 VND

1 Piece(s) Quote 38General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]6Non-court50

568,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 48General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]8Non-court60

568,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 510General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]8Non-court60

568,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 612General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]8Non-court60

289,328 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 714General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]10Non-court60

289,328 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 814General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]10Non-court60

324,630 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 918General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]10Non-court70

324,630 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1018General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]10Non-court70

366,840 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1222General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]12Non-court80

464,690 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1426General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]16Non-court90

513,039 VND

1 Piece(s) Quote 1530General Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]16Non-court95

312,734 VND

1 Piece(s) Quote 38General Steel[○] / Tempered Steel[○] / Stainless steel[○] / Cast Iron[○] / Aluminum[○] / Copper[○]6TiN50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Cobalt High Speed
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°) Base Blade Y/N Available
shank Straight